Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 114,8 mm a - Yük uygulama noktası 33,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 2,68 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 248 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 324 kN Cu - Yorulma sınır yükü 37,7 kN e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N ref - Referans termal hız 2800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,574 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,426 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,617 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 96 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 95 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 130 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 140 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 142 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 8,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors