Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 115 mm a - Yük uygulama noktası 33,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 2,75 kg ISO 355 referansı T3EC085
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 249 kN C0 - Statik yük 300 kN Cu - Yorulma sınır yükü 35 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 3200 tr/min N lim - gres 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 96 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 97 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 130 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 140 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 142 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 8,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors