Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
90 mm
D - Dış çap
160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
40 mm
C - Dış bilezik genişliği
34 mm
T - Toplam genişlik
42,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
122,6 mm
a - Yük uygulama noktası
36,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Kütle
3,439 kg
ISO 355 referansı
T3FC090
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
295 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
396 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
42,5 kN
e - Faktör
0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.43
N ref - Referans termal hız
2700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
11,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)