Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32218U - NTN

32218U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
C - Dış bilezik genişliği34 mm
T - Toplam genişlik42,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı122,5 mm
a - Yük uygulama noktası36 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle3,49 kg
ISO 355 referansıT3FC090
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük291 kN
C0 - Statik yük360 kN
Cu - Yorulma sınır yükü41 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
N lim - gres2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı102 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı102 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı138 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı150 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı152 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk8,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image