Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 105 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 50 mm C - Dış bilezik genişliği 43 mm T - Toplam genişlik 53 mm a - Yük uygulama noktası 44 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 6,23 kg ISO 355 referansı T3FC105
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 420 kN C0 - Statik yük 540 kN Cu - Yorulma sınır yükü 59 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 2500 tr/min N lim - gres 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 119 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 119 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 178 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 180 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors