Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 160 mm D - Dış çap 290 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 80 mm C - Dış bilezik genişliği 67 mm T - Toplam genişlik 84 mm a - Yük uygulama noktası 70 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 23,9 kg ISO 355 referansı T4GD160
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1140 kN C0 - Statik yük 1420 kN Cu - Yorulma sınır yükü 136 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 1700 tr/min N lim - gres 1200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 182 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 178 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 242 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 276 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 275 mm Ca - Min. boşluk 10 mm Cb - Min. boşluk 17 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors