Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 310 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 86 mm C - Dış bilezik genişliği 71 mm T - Toplam genişlik 91 mm d1 - İç bilezik dış çapı 240 mm a - Yük uygulama noktası 75 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 29,2 kg ISO 355 referansı T4GD170
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1280 kN C0 - Statik yük 1600 kN Cu - Yorulma sınır yükü 150 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 1600 tr/min N lim - gres 1100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 194 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 192 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 255 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 292 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 297 mm Ca - Min. boşluk 10 mm Cb - Min. boşluk 20 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 4 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors