Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32236UUTG - NTN

32236UUTG

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği86 mm
C - Dış bilezik genişliği71 mm
T - Toplam genişlik91 mm
a - Yük uygulama noktası77,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle30,4 kg
ISO 355 referansıT4GD180
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1320 kN
C0 - Statik yük1690 kN
Cu - Yorulma sınır yükü157 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.45
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.73
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.33
N lim - sıvı yağ1500 tr/min
N lim - gres1100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı204 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı202 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı267 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı302 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı305,5 mm
Ca - Min. boşluk10 mm
Cb - Min. boşluk20 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image