Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 190 mm D - Dış çap 340 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 92 mm C - Dış bilezik genişliği 75 mm T - Toplam genişlik 97 mm a - Yük uygulama noktası 82 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 36,1 kg ISO 355 referansı T4GD190
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1480 kN C0 - Statik yük 1850 kN Cu - Yorulma sınır yükü 169 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 1400 tr/min N lim - gres 1000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 216 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 212 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 282 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 322 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 323 mm Ca - Min. boşluk 11 mm Cb - Min. boşluk 22 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 4 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors