Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32305A - SNR

32305A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
C - Dış bilezik genişliği20 mm
T - Toplam genişlik25,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı42,3 mm
a - Yük uygulama noktası15,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,37 kg
ISO 355 referansıT2FD025
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük67,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük69 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,4 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.1
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2
N ref - Referans termal hız7700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,121 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,879 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,416 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,208 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,394 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı32 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı33,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı52 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı53,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı57 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image