Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 27 mm C - Dış bilezik genişliği 23 mm T - Toplam genişlik 28,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 49,6 mm a - Yük uygulama noktası 18,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,565 kg ISO 355 referansı T2FD030
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 89,7 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 96,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 11,8 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.05 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.9 N ref - Referans termal hız 6700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,6 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,4 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,698 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,349 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 38 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 38,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 59 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 63,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 66 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors