Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 32,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 55,3 mm a - Yük uygulama noktası 20,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,764 kg ISO 355 referansı T2FE035
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 109 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 119 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,5 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.05 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.9 N ref - Referans termal hız 6300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 9300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,601 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,399 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,703 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,352 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 43 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 45 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 66 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 71,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 74 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 7,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors