Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 40 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm C - Dış bilezik genişliği 27 mm T - Toplam genişlik 35,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 63,5 mm a - Yük uygulama noktası 23 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,08 kg ISO 355 referansı T2FD040
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 136 kN C0 - Statik yük 150 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 5900 tr/min N lim - gres 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 50 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 50 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 73 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 81,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 82 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.843 Industry Calcul Factors