Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 71,1 mm a - Yük uygulama noktası 25,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,403 kg ISO 355 referansı T2FD045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 159 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 190 kN Cu - Yorulma sınır yükü 23,2 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N ref - Referans termal hız 5000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,567 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,433 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,266 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 56 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 55 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 82 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 93 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors