Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 40 mm C - Dış bilezik genişliği 33 mm T - Toplam genişlik 42,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 78,4 mm a - Yük uygulama noktası 28,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 1,89 kg ISO 355 referansı T2FD050
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 195 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 237 kN Cu - Yorulma sınır yükü 28,9 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N ref - Referans termal hız 4600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,566 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,434 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,264 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,632 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 62 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 62 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 90 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 100 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 102 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 9 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors