Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 55 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 43 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 35 mm |
| T - Toplam genişlik | 45,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 36,5 mm |
| Kütle | 2,47 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 204 kN |
| C0 - Statik yük | 252 kN |
| e - Faktör | 0.55 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.6 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.1 |
| N lim - sıvı yağ | 4200 tr/min |
| N lim - gres | 3100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Da min - Min. dış bilezik omuz çapı | 88,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 110 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 113,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |