Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm C - Dış bilezik genişliği 35 mm T - Toplam genişlik 45,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 85,5 mm a - Yük uygulama noktası 30,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 2,44 kg ISO 355 referansı T2FD055
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 238 kN C0 - Statik yük 275 kN Cu - Yorulma sınır yükü 33,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 4400 tr/min N lim - gres 3300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 68 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 67 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 99 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 110 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 10,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Ud Truck 4021700Z1C Industry Calcul Factors