Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 48 mm C - Dış bilezik genişliği 39 mm T - Toplam genişlik 51 mm d1 - İç bilezik dış çapı 100,5 mm a - Yük uygulama noktası 34,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 3,63 kg ISO 355 referansı T2GD065
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 305 kN C0 - Statik yük 350 kN Cu - Yorulma sınır yükü 42,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 3700 tr/min N lim - gres 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 80 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 79 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 117 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 128 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 130 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 12 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors