Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 55 mm C - Dış bilezik genişliği 45 mm T - Toplam genişlik 58 mm a - Yük uygulama noktası 47 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 5,65 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 365 kN C0 - Statik yük 480 kN Cu - Yorulma sınır yükü 56 kN e - Faktör 0.55 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.1 N lim - sıvı yağ 3100 tr/min N lim - gres 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 119,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 148 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 152 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 15 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors