Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 58 mm C - Dış bilezik genişliği 48 mm T - Toplam genişlik 61,5 mm a - Yük uygulama noktası 50,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 6,61 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 390 kN C0 - Statik yük 505 kN Cu - Yorulma sınır yükü 58 kN e - Faktör 0.55 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.1 N lim - sıvı yağ 2900 tr/min N lim - gres 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 127,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 162 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 13,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.020 Industry Calcul Factors