Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32318U - NTN

32318U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
C - Dış bilezik genişliği53 mm
T - Toplam genişlik67,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı135,5 mm
a - Yük uygulama noktası45,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle8,66 kg
ISO 355 referansıT2GD090
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük500 kN
C0 - Statik yük595 kN
Cu - Yorulma sınır yükü65,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı108 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı108 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı157 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı176 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı177 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk14,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image