Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 95 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 67 mm C - Dış bilezik genişliği 55 mm T - Toplam genişlik 71,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 143,5 mm a - Yük uygulama noktası 49 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 10,1 kg ISO 355 referansı T2GD095
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 560 kN C0 - Statik yük 670 kN Cu - Yorulma sınır yükü 73 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 2500 tr/min N lim - gres 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 113 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 113 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 166 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 186 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 186 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 16,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors