Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 105 mm D - Dış çap 225 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 77 mm C - Dış bilezik genişliği 63 mm T - Toplam genişlik 81,5 mm a - Yük uygulama noktası 55 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 14,7 kg ISO 355 referansı T2GD105
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 680 kN C0 - Statik yük 825 kN Cu - Yorulma sınır yükü 87 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 2300 tr/min N lim - gres 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 123 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 128 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 211 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 209 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors