Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 360 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 120 mm C - Dış bilezik genişliği 100 mm T - Toplam genişlik 127 mm a - Yük uygulama noktası 89,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 56,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1680 kN C0 - Statik yük 1940 kN Cu - Yorulma sınır yükü 177 kN e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.88 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.6 N lim - sıvı yağ 1500 tr/min N lim - gres 1000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 287 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 342 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 336 mm Ca - Min. boşluk 1,5 mm Cb - Min. boşluk 27 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors