Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm C - Dış bilezik genişliği 11,5 mm T - Toplam genişlik 14 mm a - Yük uygulama noktası 10,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Kütle 0,121 kg ISO 355 referansı T2BD035
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 30,5 kN C0 - Statik yük 37,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,6 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.13 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.06 N lim - sıvı yağ 9000 tr/min N lim - gres 6800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 39,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 40 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 52,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors