Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 68 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm C - Dış bilezik genişliği 12 mm T - Toplam genişlik 15 mm a - Yük uygulama noktası 12 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Kütle 0,187 kg ISO 355 referansı T2BC045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 37,5 kN C0 - Statik yük 51,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 6,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.04 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.88 N lim - sıvı yağ 7000 tr/min N lim - gres 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 50 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 50 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 63,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 64,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors