Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm C - Dış bilezik genişliği 20 mm T - Toplam genişlik 25 mm a - Yük uygulama noktası 25 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,08 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 108 kN C0 - Statik yük 162 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18,6 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.73 N lim - sıvı yağ 3200 tr/min N lim - gres 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 127 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 131,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 135 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors