Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 110 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm C - Dış bilezik genişliği 20 mm T - Toplam genişlik 25 mm a - Yük uygulama noktası 26,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,24 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 141 kN C0 - Statik yük 226 kN Cu - Yorulma sınır yükü 25,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.93 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.69 N lim - sıvı yağ 2900 tr/min N lim - gres 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 118,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 118,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 136,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 141,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 146 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors