Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 32 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 32 mm d1 - İç bilezik dış çapı 165 mm a - Yük uygulama noktası 34 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 2,5 kg ISO 355 referansı T2CC140
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 221 kN C0 - Statik yük 375 kN Cu - Yorulma sınır yükü 39 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.92 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.67 N lim - sıvı yağ 2200 tr/min N lim - gres 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 150 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 150 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 177 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 181,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 184 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors