Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 150 mm D - Dış çap 210 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 38 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38 mm d1 - İç bilezik dış çapı 179,5 mm a - Yük uygulama noktası 36,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 3,93 kg ISO 355 referansı T2DC150
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 297 kN C0 - Statik yük 490 kN Cu - Yorulma sınır yükü 50 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.83 N lim - sıvı yağ 2100 tr/min N lim - gres 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 162 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 162 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 192 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 200 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 202 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors