• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32932XU - NTN

32932XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap160 mm
D - Dış çap220 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
C - Dış bilezik genişliği30 mm
T - Toplam genişlik38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı190 mm
a - Yük uygulama noktası38,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle4,14 kg
ISO 355 referansıT2DC160
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük305 kN
C0 - Statik yük520 kN
Cu - Yorulma sınır yükü52,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.73
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı170,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı172 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı199 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı210 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı213,5 mm
Ca - Min. boşluk7 mm
Cb - Min. boşluk8 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image