Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 170 mm D - Dış çap 230 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 38 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38 mm d1 - İç bilezik dış çapı 200,5 mm a - Yük uygulama noktası 42,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 4,4 kg ISO 355 referansı T3DC170
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 315 kN C0 - Statik yük 560 kN Cu - Yorulma sınır yükü 55 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.38 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.86 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.57 N lim - sıvı yağ 1800 tr/min N lim - gres 1400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 183 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 182 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 213 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 220 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 222 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors