Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 180 mm D - Dış çap 250 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm C - Dış bilezik genişliği 34 mm T - Toplam genişlik 45 mm d1 - İç bilezik dış çapı 216,5 mm a - Yük uygulama noktası 54 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 6,55 kg ISO 355 referansı T4DC180
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 390 kN C0 - Statik yük 700 kN Cu - Yorulma sınır yükü 68 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.48 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.69 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.25 N lim - sıvı yağ 1700 tr/min N lim - gres 1300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 193 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 192 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 225 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 240 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 241 mm Ca - Min. boşluk 8 mm Cb - Min. boşluk 11 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors