• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32944E1 - NTN

32944E1

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
C - Dış bilezik genişliği41 mm
T - Toplam genişlik51 mm
a - Yük uygulama noktası57 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle9,47 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük385 kN
C0 - Statik yük670 kN
Cu - Yorulma sınır yükü61 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.85
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.55
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
N lim - gres1000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı270 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı288 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı291 mm
Ca - Min. boşluk10 mm
Cb - Min. boşluk10 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image