Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32964E1 - NTN

32964E1

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap320 mm
D - Dış çap440 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği72 mm
C - Dış bilezik genişliği63 mm
T - Toplam genişlik76 mm
a - Yük uygulama noktası85 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle33,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük955 kN
C0 - Statik yük1880 kN
Cu - Yorulma sınır yükü153 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.85
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.55
N lim - sıvı yağ900 tr/min
N lim - gres670 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı392 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı426 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı424,5 mm
Ca - Min. boşluk13 mm
Cb - Min. boşluk13 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image