Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33015U - NTN

33015U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap115 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
C - Dış bilezik genişliği25,5 mm
T - Toplam genişlik31 mm
a - Yük uygulama noktası23 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,11 kg
ISO 355 referansıT2CE075
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük123 kN
C0 - Statik yük186 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.11
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.01
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı83,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı85 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı106,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı110,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image