Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 29,5 mm T - Toplam genişlik 36 mm d1 - İç bilezik dış çapı 102,5 mm a - Yük uygulama noktası 25 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,61 kg ISO 355 referansı T2CE080
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 192 kN C0 - Statik yük 284 kN Cu - Yorulma sınır yükü 34,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.28 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.19 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.16 N lim - sıvı yağ 3700 tr/min N lim - gres 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 89 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 88,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 112 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 116,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 119 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 6,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors