Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 29,5 mm T - Toplam genişlik 36 mm d1 - İç bilezik dış çapı 108 mm a - Yük uygulama noktası 26 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,69 kg ISO 355 referansı T2CE085
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 195 kN C0 - Statik yük 296 kN Cu - Yorulma sınır yükü 35,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.13 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.06 N lim - sıvı yağ 3500 tr/min N lim - gres 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 94 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 93,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 118 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 125 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 6,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 006 981 8705 Mercedes 006 981 9705 Mercedes 007 981 4905 MAN 06.32499-0121 Scania 1364631 Scania 1911811 Scania 264961 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 03/1984 => 11/1998 - - Industry Calcul Factors