• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33021U - NTN

33021U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
C - Dış bilezik genişliği34 mm
T - Toplam genişlik43 mm
a - Yük uygulama noktası31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle3 kg
ISO 355 referansıT2DE105
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük272 kN
C0 - Statik yük420 kN
Cu - Yorulma sınır yükü47 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.17
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.12
N lim - sıvı yağ2800 tr/min
N lim - gres2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı117 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı116 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı150 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı153 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes005 981 4905Volvo21631346Scania3152068Renault Trucks5010534617MAN81.93420.0287

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDAFCF 85CF 85 => --MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1978 => --MANLION´S CITYLION´S CITY09/2009 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM03/1992 => 02/1997--MAN08/1996 => --MANSLSL04/1980 => 03/1987--MANSRSR09/1975 => 10/1986--MAN10/1982 => --MANTGX ITGX I09/2012 => --MANÜLÜL08/1989 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesECONICECONIC09/2000 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image