Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 210 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 56 mm C - Dış bilezik genişliği 44 mm T - Toplam genişlik 56 mm a - Yük uygulama noktası 45,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 6,59 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 435 kN C0 - Statik yük 715 kN Cu - Yorulma sınır yükü 74 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.92 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.67 N lim - sıvı yağ 2100 tr/min N lim - gres 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 152 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 152 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 182,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 200 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 203 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors