Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30 mm C - Dış bilezik genişliği 23 mm T - Toplam genişlik 30 mm d1 - İç bilezik dış çapı 80,6 mm a - Yük uygulama noktası 23,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,895 kg ISO 355 referansı T3CE060
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 122 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 173 kN Cu - Yorulma sınır yükü 21,1 kN e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.83 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.51 N ref - Referans termal hız 4000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,162 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,838 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,197 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,099 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,442 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 67 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 68,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 88 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 96 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 7 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors