Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
65 mm
D - Dış çap
110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
34 mm
C - Dış bilezik genişliği
26,5 mm
T - Toplam genişlik
34 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
89,2 mm
a - Yük uygulama noktası
26 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
1,291 kg
ISO 355 referansı
T3DE065
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
149 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
220 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
26,9 kN
e - Faktör
0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.85
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.55
N ref - Referans termal hız
3700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,204 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
12,796 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)