• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33114U - NTN

33114U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği37 mm
C - Dış bilezik genişliği29 mm
T - Toplam genişlik37 mm
a - Yük uygulama noktası28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,68 kg
ISO 355 referansıT3DE070
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük190 kN
C0 - Statik yük251 kN
Cu - Yorulma sınır yükü30,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.38
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.87
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.58
N lim - sıvı yağ4100 tr/min
N lim - gres3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı80 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı79 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı101,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı115,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image