Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm C - Dış bilezik genişliği 29 mm T - Toplam genişlik 37 mm a - Yük uygulama noktası 30,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,87 kg ISO 355 referansı T3DE080
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 199 kN C0 - Statik yük 276 kN Cu - Yorulma sınır yükü 33 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.44 N lim - sıvı yağ 3600 tr/min N lim - gres 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 90 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 88,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 110,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 126 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 015 981 45 05 Mercedes 020 981 72 05 Scania 1301694 Mercedes A0159814505 Mercedes A0209817205 Industry Calcul Factors