Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm C - Dış bilezik genişliği 18 mm T - Toplam genişlik 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 38,7 mm a - Yük uygulama noktası 14,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,215 kg ISO 355 referansı T2DE025
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 49,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 55,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 6,8 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.94 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.71 N ref - Referans termal hız 8300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 14000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,25 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,75 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,681 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,841 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 30 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 30,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 43 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 49 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors