• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33206A - SNR

33206A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
C - Dış bilezik genişliği19,5 mm
T - Toplam genişlik25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı45,7 mm
a - Yük uygulama noktası15,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,343 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük66,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük75,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,2 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.97
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.76
N ref - Referans termal hız7100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,208 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,792 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,491 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,746 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,414 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı36 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı36 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı53 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı59 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk5,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image