Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm C - Dış bilezik genişliği 22 mm T - Toplam genişlik 28 mm d1 - İç bilezik dış çapı 53,2 mm a - Yük uygulama noktası 18,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,51 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 86,4 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 102 kN Cu - Yorulma sınır yükü 12,4 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.93 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.7 N ref - Referans termal hız 6200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 10000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,674 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,326 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,711 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,856 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 42 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 42 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 61 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 68 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors