Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 32 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 32 mm d1 - İç bilezik dış çapı 64,9 mm a - Yük uygulama noktası 21,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,771 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 114 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 145 kN Cu - Yorulma sınır yükü 17,6 kN e - Faktör 0.39 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.86 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.56 N ref - Referans termal hız 5200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,652 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,348 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,323 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,162 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,425 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 52 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 52 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 72 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 78 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 81 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 7 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors