Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
55 mm
D - Dış çap
100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
35 mm
C - Dış bilezik genişliği
27 mm
T - Toplam genişlik
35 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
77,4 mm
a - Yük uygulama noktası
25,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
1,154 kg
ISO 355 referansı
T3DE055
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
150 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
198 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
24,1 kN
e - Faktör
0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.83
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.5
N ref - Referans termal hız
4300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,138 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,862 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)