Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
60 mm
D - Dış çap
110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
38 mm
C - Dış bilezik genişliği
29 mm
T - Toplam genişlik
38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
85 mm
a - Yük uygulama noktası
27,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
1,51 kg
ISO 355 referansı
T3EE060
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
173 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
230 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
28,1 kN
e - Faktör
0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.48
N ref - Referans termal hız
4100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,152 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,848 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)